Caterpillar 324DLN

Caterpillar 324DLN

Preço
s/ consulta
Ano
2011
Horas de utilização
8959 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 324DLN
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieTRH00431
N°. de ref. de armazémTRH00431
Número de catálogoCU4518254
Ano de fabrico2011
Horas de utilização8959 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaWeißenhorn
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA (19%)-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 35 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 35 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 35 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 40 %
OPERATING WEIGHT: 26.5 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
LENGTH OF STICK: 295 MM
ENGINEPOWER: 190 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 35 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Thorsten Hill
Alemanha
Telefone:+49 6631 9601 ext 15
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone