Pesquisa rápida

CAT 323

CAT 323

Ano
2018
Horas de utilização
4 961 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BLANCHARD MACHINERY CO.
West Columbia, SC
+1 8034658080
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 323
Blanchard Machinery Co.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieRAZ00167
N°. de ref. de armazémCNE000207
Número de catálogo10077020
Ano de fabrico2018
Horas de utilização4 961 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWEST COLUMBIA, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA140 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ILUMINAÇÃOLIGHTING
PEDAL DE PERCURSO EM LINHA RETASTRAIGHT TRAVEL PEDAL
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
COBERTURA DO MOTORENGINE ENCLOSURES
Rádio AM/FM e CDAM FM RADIO
POLEGAR, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőes*MONITOR, 8"
BUCKET
CAMERA, REAR VIEW, RH MIRRORS
EROPS
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HYDRAULIC PKG, COMBINED
LINES, FRONT, STD
LINES, HP, REACH BOOM
MACHINE ECM
Online Owner's Manual
SENSOR, PRESSURE, EOU
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1731
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularbelly pan under cab bent
  • Bom
  • Bom
  • Regularpanel beside engine hood missing, frame work is bent for these panels as well
  • Ruimboth sides bent
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regulardef tank cover panels bent
  • Bom
itens de segurança
300
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1400
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
410
  • Bom
  • Bom
  • Regularright cab and right boom lights not working
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1310
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularHard line connected to cooler at cooling pack leaking
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Sim
lança
120
  • boom cylinders have a good bit of wear in lower pins and bores
  • Bom
  • Regular
  • Regularwear
braço
120
  • Regularwear
  • Bom
  • Regularwear
caçamba
240
  • Não
  • Regularwear
  • Regularwear
  • Bom
  • Bom
  • Regularone edge in cab
  • Regularwear
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Links5049
Pins & Bushings (External)6659
Track Roller 18484
Track Roller 28484
Track Roller 38484
Track Roller 48484
Track Roller 58484
Track Roller 68484
Track Roller 78484
Track Roller 88484
Track Shoes (Width)00
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7