Pesquisa rápida

CAT 323

CAT 323

Ano
2018
Horas de utilização
5 541 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BLANCHARD MACHINERY CO.
West Columbia, SC
+1 8034658080
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 323
Blanchard Machinery Co.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieRAZ00163
N°. de ref. de armazémCNE000206
Número de catálogo10077028
Ano de fabrico2018
Horas de utilização5 541 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWEST COLUMBIA, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA130 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
PEDAL DE PERCURSO EM LINHA RETASTRAIGHT TRAVEL PEDAL
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
COBERTURA DO MOTORENGINE ENCLOSURES
POLEGAR, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőes*MONITOR, 8"
BUCKET
CAMERA, REAR VIEW, RH MIRRORS
EROPS
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, BOTTOM, HD
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HYDRAULIC PKG, COMBINED
LINES, HP, REACH BOOM
Online Owner's Manual
SENSOR, PRESSURE, EOU
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1542
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Regulardented right side
  • Bom
  • Regularbelly pans dented
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruimright door and panels bent/dented
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularcab hand rail bent
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruimdef tank panels bent dented
  • Regularright roller frame step bent
itens de segurança
201
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Ruimnot working
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1210
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularrotating knob for changing settings on display and functions is not working
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
410
  • Bom
  • Bom
  • Regularleft cab and left boom light not working
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1310
  • There is heavy oil residue on bellhousing where main pump connects to engine
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularHard line connecting to cooling pack is leaking
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Sim
lança
120
  • good amount of wear in boom cylinder lower pins and bores 3/8 of inch of movement
  • Bom
  • Regularwear
  • Regularwear
braço
120
  • Regularwear
  • Bom
  • Regularwear
caçamba
141
  • Não
  • Bucket is cracked and will need welding repair see pics
  • Regularwear
  • Regularwear
  • Bom
  • Regularwear
  • Ruimright edge missing
  • Regularwear
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Links6057
Pins & Bushings (External)8482
Track Roller 18989
Track Roller 28989
Track Roller 38989
Track Roller 48989
Track Roller 58989
Track Roller 68989
Track Roller 78989
Track Roller 88989
Track Shoes (Width)00
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7