Caterpillar 323F 9

Caterpillar 323F 9

Preço
140 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1641 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 323F 9
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieXCF01443
N°. de ref. de armazémXCF1443
Número de catálogoCU4557914
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1641 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLittle Rock, AR
Preço
Preço sem IVA$ 140 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Outras informaçőes*323F L HEX
*323F L STANDARD ARRANGEMENT
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CLEANER, STANDARD CGC
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*BOOM, 18' 8" HD CGC
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CAT GRADE CTRL, DEPTH & SLOPE
*CONTROL, FINE SWING
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 9,040LBS
*COVER, FENDER, CGC
*CYLINDER, BKT CGC
*CYLINDER, BOOM W/O BLCV
*CYLINDER, STICK W/O SLCV
*ENGINE HOOD
*FRAME, SWING, STANDARD
*GUARD, BOTTOM
*GUARD, CYLINDER COVER, CGC
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
*JOYSTICK, THUMB WHEEL
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES, BDRV (STD)
*LINES, CYLINDER STD
*LINES, TRAVEL (STP)
*LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*MIRROR, W/O GUARD
*PANEL, STD START SWITCH
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*PILOT LINES, BOOM UP STD
*PILOT LINES, BUCKET STD
*PILOT LINES, SDRV STD
*PILOT LINES, STD AND HAMMER
*RADIO, 24V AM/FM
*ROLLERS, HEAVY DUTY
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STANDARD OIL
*SUN SCREEN (70/30)
*TANK, FUEL FOR REFUELING PUMP
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
*VALVE, HYDRAULIC
*WASHER, WINDSHIELD
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
BATTERY, STANDARD
CAT GRADE CTRL DEMO
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK TWJ STP PKG
LANE 2 ORDER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK DRAINS, READY (OIL)
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC B
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINES, PUMP STD
TRACK, 31" TG (GLT)
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
RIGGS CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
RiggsCAT Used
Telefone:+1 501 570 3240
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone