Caterpillar 323F TH

Caterpillar 323F TH

Preço
140 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
2929 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 323F TH
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieYEJ00239
N°. de ref. de armazémH14736
Número de catálogoCU2248369
Ano de fabrico2015
Horas de utilização2929 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaKahului, HI
Preço
Preço sem IVA$ 140 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesCHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
CONNECTOR LINES, THUMB
COUPLER, PIN GRABBER B1 W/PINS
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
LINES-HP, 9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R9'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
STICK LINES, THUMB
STICK, R9'6" THUMB READY CGC
SUCTION LINES, PUMP STD
TRACK, 31" TG HD (GLT) PRESS
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HAWTHORNE PACIFICVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Craig Baker
Telefone:+1 808 6760397
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources