Caterpillar 321D LCRTH

Caterpillar 321D LCRTH

Preço
135 000 USD
Ano
2014
Horas de utilização
3816 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 321D LCRTH
Grupo de produtosPás carregadoras de rodas
Número de sérieMPG01107
N°. de ref. de armazém033208
Número de catálogoCU2044640
Ano de fabrico2014
Horas de utilização3816 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWaipahu, HI
Preço
Preço sem IVA$ 135 000
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
Outras informaçőesBOOM, REACH 18'7"
CAB-ROPS,W/ VANDAL GUARD BOSS
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CIRCUIT, COMBINED
CONNECTOR LINES, THUMB
COUPLER, HYDRAULIC PIN GRABBER
CTRL & LINES,CTR-LOCK PIN GRAB
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, VANDALISM
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, WORKING, CAB MOUNTED
LINES, CONNECTOR
LINES-HP, R9'6" STICK
LINES-QC, 9'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
ROLLERS, HEAVY DUTY
STICK R9'5"B1 AUXILIARY HD AR
THUMB GP
TRACK, 24" TRIPLE GROUSER
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
Outras informaçőesBOOM, REACH 18'7"
CAB-ROPS,W/ VANDAL GUARD BOSS
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CIRCUIT, COMBINED
CONNECTOR LINES, THUMB
COUPLER, HYDRAULIC PIN GRABBER
CTRL & LINES,CTR-LOCK PIN GRAB
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, VANDALISM
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, WORKING, CAB MOUNTED
LINES, CONNECTOR
LINES-HP, R9'6" STICK
LINES-QC, 9'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
ROLLERS, HEAVY DUTY
STICK R9'5"B1 AUXILIARY HD AR
THUMB GP
TRACK, 24" TRIPLE GROUSER
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HAWTHORNE MACHINERY CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Steve Rich
Telefone:+1 858 674 7040
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources