Pesquisa rápida

CAT 320-07

CAT 320-07

CAT Certified
Ano
2017
Horas de utilização
4 606 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CAVPOWER
Adelaide, SA
+61 883431600
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 320-07
Cavpower
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieHEX00306
N°. de ref. de armazémUCUST2887
Número de catálogo10092055
Ano de fabrico2017
Horas de utilização4 606 h
PaísAustrália
Localização da máquinaAdelaide, Austrália
Preço
Preço sem IVA116 806 USD
IVA (10%)11 681 USD
Preço com IVA128 487 USD
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Pressão Hidráulica Auxiliar - Alta PressãoAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Hidráulica Combinada - BidirecionalCombined Hydraulics - Two Way
Braço - LongoStick - Long
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Etiqueta da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental)EPA Label
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Câmera RetrovisoraRear View Camera
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
RetrovisoresMirrors
Pedal de Percurso em Linha RetaStraight Travel Pedal
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
FarolBeacon
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Sistema Anti-rouboAnti-theft System
Válvula de Retenção da LançaBoom Check Valve
Extintor de IncêndioFire Extinguisher
Válvula de Retenção do BraçoStick Check Valve
Outras informaçőesIn stock now.
3x OZ buckets - 1800mm trim - 900mm dig - 600mm dig

3 BUCKETS - 2 DIG AND A MUD
BATTERY AND STARTER ISOLATORS
BLUETOOTH
CANVAS SEAT COVER
COUNTERWEIGHT
Customer Value Agreement (CVA) CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
ESTOPS
GRADE W/2D, ASSIST & PAYLOAD
HANDRAILS
Online Owner's Manual
Protection 12 MONTHS / 1000 HR POWERTRAIN & HYDRAULICS EPP
Special Offers RISK ASSESSMENT AND 500 HR SERVICE INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
TRAVEL ALARM
UHF
VANDAL GUARDS
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais RISK ASSESSMENT AND 500 HR SERVICE INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
Contrato de Valor do Cliente CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7