Pesquisa rápida

Caterpillar 320-07

Caterpillar 320-07

CAT Certified
Ano
2019
Horas de utilização
1 397 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Florence, SC
+1 8034658080
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar 320-07
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieHEX12199
N°. de ref. de armazémPU000064
Número de catálogo10046391
Ano de fabrico2019
Horas de utilização1 397 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFLORENCE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA170 850 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
LINES, QC, REACH BOOMLINES, QC, REACH BOOM
SUCTION LINE, PUMP, STDSUCTION LINE, PUMP, STD
GUARD, TRACK GUIDING, CENTERGUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*HYDRAULIC PKG, JOYSTICK*HYDRAULIC PKG, JOYSTICK
*MONITOR, 10"*MONITOR, 10"
BUCKETBUCKET
CAMERA, REAR & RHCAMERA, REAR & RH
EROPSEROPS
GUARD, TRAVEL MOTOR, STDGUARD, TRAVEL MOTOR, STD
LINES, FRONT, STDLINES, FRONT, STD
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
ETIQUETA DA EPAEPA LABEL
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
BLUETOOTHBLUETOOTH
THUMB, MECÂNICOTHUMB, MECHANICAL
BRAÇO, MÉDIOSTICK, MEDIUM
GRADE SENSOR, REACH BOOMGRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOADGRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
*GRADE SENSOR, R9'6"/9'8" STICK*GRADE SENSOR, R9'6"/9'8" STICK
Outras informaçőesUnit includes Bucket & Thumb

Online Owner's Manual
Protection 12mo/1000hr POWERTRAIN & HYDRAULICS (EPP)
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Garantia 12mo/1000hr POWERTRAIN & HYDRAULICS (EPP)
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1700
  • Sim
  • Não
  • Não
  • on
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
100
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1401
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red, level is full
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • BomElectric cooling fans installed.
  • BomElectric
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1300
  • Full
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomTwo speed travel operates as it should
lança
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
500
  • Não
  • Cat
  • N/A
  • 42"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
020
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
CanhãoBoth are holding track tension as they should
Rolos de SuporteNo faults found
Engrenagens intermediáriasNo faults found
Notas - MATERIAL RODANTENo abnormal noises, popping, grabbing or grinding present
SegmentosAre in good condition
Track Frame - LeftRegular
Track Frame - RightRegular
Bushings0.370.385245
Carrier Rollers 14.654.481036
Carrier Rollers 24.64.61818
Idlers Front0.80.83333
Links1.141.133237
Shoe Width31.131.1
Sprocket Segments88
Track Roller 11.631.632121
Track Roller 21.661.661111
Track Roller 71.661.651114
Track Roller 81.631.6321
Track Shoes1.321.321414
Track Shoes (Width)31.131.1
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7