Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Preço
107 263 USD
Ano
2015
Horas de utilização
3818 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 320EL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieNAZ02012
N°. de ref. de armazémNAZ02012
Número de catálogoCU4497975
Ano de fabrico2015
Horas de utilização3818 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaAlsfeld
Preço
Preço sem IVA$ 107 263
IVA (19%)$ 20 380
Preço com IVA$ 127 642
Features
Outras informaçőesTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
OPERATING WEIGHT: 22.6 T
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
ENGINEPOWER: 152 HP
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 700 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
CUTTING WIDTH: 1500 MM
BUCKET CONDITION: 20 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Thorsten Hill
Alemanha
Telefone:+49 6631 9601 ext 15
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone