Caterpillar 320DL

Caterpillar 320DL

Preço
s/ consulta
Ano
2010
Horas de utilização
8000 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 320DL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieGDP00286
Número de catálogoCU4497330
Ano de fabrico2010
Horas de utilização8000 h
PaísHungria
Localização da máquinaBudaors
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Estado geral (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
VÁLVULA DE RETENÇÃO DA LANÇABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENÇÃO DO BRAÇOSTICK CHECK VALVE
Outras informaçőes1500 MM BUCKET
600 MM TRACK SHOES
CW40 COUPLER, MECHANICAL
60% U/C
HAMMER+MEDIUM PRESSURE LINES
2.9 M STICK
REAR CAMERA
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
VÁLVULA DE RETENÇÃO DA LANÇABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENÇÃO DO BRAÇOSTICK CHECK VALVE
Outras informaçőes1500 MM BUCKET
600 MM TRACK SHOES
CW40 COUPLER, MECHANICAL
60% U/C
HAMMER+MEDIUM PRESSURE LINES
2.9 M STICK
REAR CAMERA
Certificado pelo Revendedor
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.Veja InventárioSeleccione contacto
Attila Kovacs
Hungria
Telefone:+36 23 504 365
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources