Caterpillar 318F L

Caterpillar 318F L

Preço
138 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1169 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 318F L
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieFFT00188
N°. de ref. de armazémH15397
Número de catálogoCU2392917
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1169 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaKauai, HI
Preço
Preço sem IVA$ 138 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CLEANER, STANDARD
*PANEL, STD START SWITCH
*REACH BOOM HD PKG
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
*TRACK, 24" TG (GLT)
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
*AIR CONDITIONER
*CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COMBINED CIR STP PKG
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 7,500LBS
*CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*LINES, BKT CLOSE PGQC
*LINES-HP, REACH 10'2" STICK
*LINES-QC, REACH 10'2" STICK
*LINES-QC, REACH 16'9" BOOM
*LINKAGE, BKT W/O LIFT
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HAWTHORNE PACIFICVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Craig Baker
Telefone:+1 808 6760397
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources