Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Preço
102 975 USD
Ano
2014
Horas de utilização
2726 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 316EL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieDZW01289
N°. de ref. de armazém0DZW01289
Número de catálogoCU2516686
Ano de fabrico2014
Horas de utilização2726 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLafayette, LA
Preço
Preço sem IVA$ 102 975
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesENDS: 17AUG2019 - 2893 HOURS

*316EL HYDRAULIC EXCAVATOR
*AIR CLEANER, STANDARD
*AUXILIARY READY STP PKG
*CAB STD PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*COLD WEATHER STARTING PKG
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*COOLING, HIGH AMBIENT PKG
*COUNTERWEIGHT, 6,170LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*HANDRAIL & PLATFORM HANDRAIL
*HYD VLV, TCS PKG
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*R-BOOM, 10'2" STK HD PKG
*R-CYLINDER PKG
*RAIN PROTECTOR, CAB FRONT
*REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STANDARD OIL
*TANK, FUEL, STANDARD
*TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF LANE1
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Features
Outras informaçőesENDS: 17AUG2019 - 2893 HOURS

*316EL HYDRAULIC EXCAVATOR
*AIR CLEANER, STANDARD
*AUXILIARY READY STP PKG
*CAB STD PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*COLD WEATHER STARTING PKG
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*COOLING, HIGH AMBIENT PKG
*COUNTERWEIGHT, 6,170LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*HANDRAIL & PLATFORM HANDRAIL
*HYD VLV, TCS PKG
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*R-BOOM, 10'2" STK HD PKG
*R-CYLINDER PKG
*RAIN PROTECTOR, CAB FRONT
*REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STANDARD OIL
*TANK, FUEL, STANDARD
*TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF LANE1
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone