Caterpillar 314E CR TH

Caterpillar 314E CR TH

Preço
98 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
3093 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 314E CR TH
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieZJT01136
N°. de ref. de armazémH14655
Número de catálogoCU2133784
Ano de fabrico2015
Horas de utilização3093 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWaipahu, HI
Preço
Preço sem IVA$ 98 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesBATTERY, STANDARD
BLADE, 8'6"
CAB DUAL EXIT PKG
CAMERA, REAR VIEW VG PKG
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY, R-BM
COMBINED CIR PKG
CONNECTOR LINES, THUMB
CONTROL, BLADE, W/PUMP
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 7,940 LBS
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
GUARD HD BOTTOM PKG
HYD VLV TCS PKG
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LINES-FRONT, STD W/ PGQC
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINES-QC PKG (R-BOOM/9'10" STK
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, BLADE
THUMB GP, ID# H14655B
TRACK, 24" TG (GLT)
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HAWTHORNE PACIFICVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Craig Baker
Telefone:+1 808 6760397
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources