Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Preço
94 993 USD
Ano
2015
Horas de utilização
3054 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 312EL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieMJD01355
N°. de ref. de armazém0MJD01355
Número de catálogoCU2469018
Ano de fabrico2015
Horas de utilização3054 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBelle Chasse Rents, LA
Preço
Preço sem IVA$ 94 993
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesBUMPER, SIDE STEEL
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
FRAME, BASE, LONG U/C
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HIGH AMBIENT PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHT, RH BOOM
PANEL, STD START SWITCH
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REGULATED, NACD
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC SHEX
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SWIVEL, STANDARD
TANK, FUEL
TRACK, 30" TG W/STEP (GLT)
VALVE, HYDRAULIC
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
Features
Outras informaçőesBUMPER, SIDE STEEL
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
FRAME, BASE, LONG U/C
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HIGH AMBIENT PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHT, RH BOOM
PANEL, STD START SWITCH
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REGULATED, NACD
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC SHEX
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SWIVEL, STANDARD
TANK, FUEL
TRACK, 30" TG W/STEP (GLT)
VALVE, HYDRAULIC
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone