Caterpillar 311F RR TH

Caterpillar 311F RR TH

Preço
104 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1064 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 311F RR TH
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieKCW00409
N°. de ref. de armazémH15188
Número de catálogoCU2368614
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1064 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWaipahu, HI
Preço
Preço sem IVA$ 104 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesBLADE, 8'6"
BUCKET CYL/LINKAGE PKG
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW, RH MIRRORS
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED MP CIR STP BLD PKG
CONTROL, BLADE, W/PUMP MP
COUNTERWEIGHT MOUNT
COUNTERWEIGHT, 5,400 LBS
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
FRAME, BASE, BLADE
LINES-HP, 9'2" STICK
LINES-HP, R-BOOM
LINES-MP, R-BOOM
LINES-QC, 9'2" STICK
MIRROR, CAB, W/O GUARD
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, BLADE
TRACK, 24" TG (GLT)
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HAWTHORNE PACIFICVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Craig Baker
Telefone:+1 808 6760397
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources