Pesquisa rápida

Caterpillar 31007

Caterpillar 31007

Ano
2022
Horas de utilização
378 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Eloy, AZ
+1 877 228 3519
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar 31007
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieGWT02330
N°. de ref. de armazémOKL6410626
Número de catálogo10066452
Ano de fabrico2022
Horas de utilização378 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEloy, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA140 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
COBERTURA DO MOTORENGINE ENCLOSURES
ETIQUETA DA EPAEPA LABEL
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
CONTROLE DE MÃO E PÉHAND AND FOOT CONTROL
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
Outras informaçőesCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Contrato de Valor do Cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1510
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • RegularCounterweight has scratches and gouges
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo signs of contamination
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
100
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1400
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • 100%
  • BomVent temperature 48.9 Ambient temperature 85.5
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomVent temperature 113.5 Ambient temperature 88.3
  • Bom
  • Bom
  • Bom2/22
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
700
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Blade. 97”
lança
300
  • 14’6”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • 8’6”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
320
  • Sim
  • Cat
  • Non Cat
  • BR210800557
  • 24”
  • Bom
  • Bom
  • RegularLower bucket pin missing keeper
  • Bom
  • RegularTeeth have some ware about 50% remaining
material rodante
700
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
CanhãoBom
Rolos de SuporteBom
Engrenagens intermediáriasBom
Pinos e buchas (Parte externa)Bom
SegmentosBom
Calços de trilhaTrack shoes have street pads
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7