Pesquisa rápida

Caterpillar 31007

Caterpillar 31007

Ano
2022
Horas de utilização
597 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Eloy, AZ
+1 877 228 3519
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar 31007
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieGWT02322
N°. de ref. de armazémOKL6410627
Número de catálogo10068272
Ano de fabrico2022
Horas de utilização597 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEloy, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA140 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ETIQUETA DA EPAEPA LABEL
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
CONTROLE DE MÃO E PÉHAND AND FOOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
BRAÇO, LONGOSTICK, LONG
Outras informaçőesCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Contrato de Valor do Cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1600
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomScratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSmall Scratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
100
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1410
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • 16%
  • BomAMBIENT TEMP 89.2 AND TEMP AT VENT 47.3
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomAMBIENT TEMP 90.1 AND TEMP AT VENT 123.8
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom1/22
  • Bom
  • Bom
  • RegularWorn
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
100
  • Bom97"
lança
300
  • 174"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • 102 1/2”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
500
  • Sim
  • CAT
  • CENTRAL FABRICATOR.
  • 180700985
  • 24"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
500
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
CannonBom
Bom
Engrenagens intermediáriasBom
Calços de trilhaStreet pads 18”
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7