Caterpillar 308E2 THB

Caterpillar 308E2 THB

Preço
92 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
1665 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 308E2 THB
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieFJX02084
N°. de ref. de armazém472233
Número de catálogoCU4523205
Ano de fabrico2015
Horas de utilização1665 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaPancha Sprigns, CO
Preço
Preço sem IVA$ 92 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Outras informaçőesDRAIN, STANDARD
CONSIGNMENT/ KALLIS, J.
C3.3B ENGINE
GUARD, SWIVEL
LINES, STICK
HEATER / DEFROSTER / EROPS
LINES, BOOM
CONTROL PATTERN CHANGER
BELT, SEAT, (3")
PLUGS, MIRROR MOUNT
COOLING, HIGH AMBIENT A/C
SWING BOOM 134"
BOOM CHECK VALVE/BOOM 1 PIECE
ALARM, TRAVEL
HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
CARBODY,STD/AUXILIARY HYDRAULICS
BLADE, 91" BOLT-ON EDGE
RADIO, AM/FM
2015 CATERPILLAR 308E2 EXCAVATOR
HEATER, JACKET WATER
ENGINE ENCLOSURES /PILOT CONTROL
COUNTERWEIGHT, STANDARD
0P0900/1665/08/15/19
BUCKET-HD, 36" 0.51 YD3
TANK, FUEL
SEAT,HI-BACK CLOTH STANDARD
THUMB HYD, COUPLER HYDRAULIC
STICK,MEDIUM 86"
LIGHTING, INTERIOR-CAB & WORK
TRACK, 450MM RUBBER BELT
AS IS / AS RECEVIED
HAND & FOOT CONTROL
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularJune 14
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Orange
  • Normal
  • Normal
  • RegularDirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • BomBelt driven
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
  • 134”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • 86”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Sim
  • 36”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Calços de trilha18” wide by 32/32 tread on tracks
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Track Shoes (Width)18”18.
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine is in good operating condition
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment
Telefone:+1 303 900 5875
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone