Caterpillar 308E2CRH2

Caterpillar 308E2CRH2

Preço
98 000 USD
Ano
2018
Horas de utilização
200 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 308E2CRH2
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieFJX12643
N°. de ref. de armazémI8353
Número de catálogoCU4584057
Ano de fabrico2018
Horas de utilização200 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAltoona, IA
Preço
Preço sem IVA$ 98 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ILUMINAÇÃOLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
BRAÇO, LONGOSTICK, LONG
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőes* HIGH AMBIENT COOLING
*TRACK 18" TG W/ RUBBER PAD
91" BLADE
COUPLER CONTROL
STICK LENGTH: 7'3"
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
aparência geral
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • NORMAL & LEVEL
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • LEVEL
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomOPERATING AS INTENDED
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
lança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • 7 2"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Não
  • CAT
  • NONE
  • 24" .30 CYD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Notas - MATERIAL RODANTEBOTTOM IS NEAR NEW
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front848499
Idlers Front262655
Links19.3219.3299
Pins & Bushings (External)7.997.9988
Track Roller 137.737.722
Track Roller 237.8537.8511
Track Roller 337.8537.8511
Track Roller 437.8537.8511
Track Roller 537.8537.8511
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment Sales
Telefone:+1 888 363 3921
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources