Caterpillar 308E2CRH2

Caterpillar 308E2CRH2

Preço
84 500 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1790 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 308E2CRH2
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieFJX06278
N°. de ref. de armazémI8352
Número de catálogoCU4580089
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1790 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAltoona, IA
Preço
Preço sem IVA$ 84 500
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ILUMINAÇÃOLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
BRAÇO, LONGOSTICK, LONG
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Outras informaçőesINSPECTION COMPLETED @ 1788 HOURS

* HIGH AMBIENT COOLING
18" RUBBER BELTS
COUPLER CONTROL
7'3" STICK
91" BLADE
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
aparência geral
  • Não
  • Não
  • SimENGINE AND HYDRAULICS
  • Bom
  • Bom
  • BomHAS SOME SCRATCHES
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomRH HOOD IS SLIGHTY SCRATCHED
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomBELLY PANS ARE SLIGHTLY BENT
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • SimCD
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomLEFT MIRROR IS SLIGHTLY SCRATCHED
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • RED & NORMAL
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • SimCORD IN CAB
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • 90" KNOCK DOWN BLADE
lança
  • 11 1"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • 7 2"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Sim
  • CAT
  • CAT
  • 36"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularTEETH SHOW WEAR
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEBOTH BELTS MEASURE @ 31/32NDS
CanhãoBom
Rolos de SuporteBom
Engrenagens intermediáriasBom
LinksRUBBER TRACKS
Notas - MATERIAL RODANTERUBBER BELTS HAVE SOME WEAR
Calços de trilhaRUBBER BELTS
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZIEGLER CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment Sales
Telefone:+1 888 363 3921
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources