Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Preço
63 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
2552 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieFJX03203
Número de catálogoCU4642440
Ano de fabrico2015
Horas de utilização2552 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaIndianapolis, IN
Preço
Preço sem IVA$ 63 000
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
ORGANIZAÇÃO DE LONGO ALCANCELONG REACH ARRANGEMENT
BRAÇO, LONGOSTICK, LONG
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
VÁLVULA DE RETENÇÃO DA LANÇABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENÇÃO DO BRAÇOSTICK CHECK VALVE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
ORGANIZAÇÃO DE LONGO ALCANCELONG REACH ARRANGEMENT
BRAÇO, LONGOSTICK, LONG
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
VÁLVULA DE RETENÇÃO DA LANÇABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENÇÃO DO BRAÇOSTICK CHECK VALVE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularDamaged
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularPaint is fading a little bit and a lot of missing paint on counterweight
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Full
  • RegularAir is cold and works fine. You have to shut heater core valve behind cab for cold air to come out of vent
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMeter has been replaced (Hours confirmed in ET)
  • BomPL240 registered
  • BomSeat belt replaced 06/20
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Normal
  • None
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • RegularSlight damage to can but no dents
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • RegularSlight wear at stick face and coupler face
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Sim
  • 24 inches wide
  • RegularBottom is slightly dented in
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Calços de trilhaGrouser pads have tread cuts and chunks throughout.
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front1212
Idlers Front2828
Links1010
Pins & Bushings (External)2424
Pins & Bushings (Internal)1515
Track Roller 12015
Track Roller 21515
Track Roller 31520
Track Roller 41515
Track Roller 51515
Track Shoes (Width)450450
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • PM2 performed during inspection
  • PL240B registered
  • Seat belt replaced during inspection
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment 317-545-2151
Telefone:+1 3175452151
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources