Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Preço
115 104 USD
Ano
2019
Horas de utilização
522 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieFJX13260
Número de catálogoCU4568668
Ano de fabrico2019
Horas de utilização522 h
PaísCanadá
Localização da máquinaCalgary, AB
Preço
Preço sem IVA$ 115 104
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Estado geral (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Acessórios
AM FM RADIOAM FM RADIO
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőes*CAT CERTIFIED USED
24" DIG BUCKET
42" CLEAN UP BUCKET
450MM TRACKS WITH RUBBER PADS @ 90%
91" FRONT DOZER BLADE WITH BOLT ON EDGE
ADDITIONAL COUNTERWEIGHT
CAB, HEAT, A/C, AIR SUSPENSION HEATED SEAT, 3" SEAT BELT
CONTROL PATTERN CHANGER
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK ATTACH - PIN GRABBER STYLE
PREMIER WTY TO MARCH 20/21 OR 2000 HOURS - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
Features
Acessórios
AM FM RADIOAM FM RADIO
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőes*CAT CERTIFIED USED
24" DIG BUCKET
42" CLEAN UP BUCKET
450MM TRACKS WITH RUBBER PADS @ 90%
91" FRONT DOZER BLADE WITH BOLT ON EDGE
ADDITIONAL COUNTERWEIGHT
CAB, HEAT, A/C, AIR SUSPENSION HEATED SEAT, 3" SEAT BELT
CONTROL PATTERN CHANGER
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK ATTACH - PIN GRABBER STYLE
PREMIER WTY TO MARCH 20/21 OR 2000 HOURS - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone