Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Preço
104 046 USD
Ano
2019
Horas de utilização
458 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieFJX13269
Número de catálogoCU4580209
Ano de fabrico2019
Horas de utilização458 h
PaísCanadá
Localização da máquinaGrande Prairie, AB
Preço
Preço sem IVA$ 104 046
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Estado geral (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Acessórios
AM FM RADIOAM FM RADIO
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőes*CAT CERTIFIED USED
24" DIG BUCKET
42" CLEAN UP BUCKET
450 MM TRACKS WITH RUBBER PADS ... 90%
91" FRONT DOZER BLADE WITH BOLT ON EDGE
CAB, HEAT, A/C, AIR SUSPENSION HEATED SEAT, 3" SEAT BELT
CONTROL PATTERN CHANGER
CVA - MACHINE QUALIFIES FOR COMPLIMENTARY 1 YEAR / 1,000 HOUR CUSTOMER VALUE AGREEMENT (CVA). CONTACT SALES REP FOR DETAILS. CONDITIONS MAY APPLY.
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK ATTACH - PIN GRABBER STYLE
PREMIER WTY TO MARCH 26/21 OR 2000 HOURS - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
PT & HYD WTY TO MARCH 26/22 OR 3000 HOURS - CONDITIONS APPLY
Features
Acessórios
AM FM RADIOAM FM RADIO
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőes*CAT CERTIFIED USED
24" DIG BUCKET
42" CLEAN UP BUCKET
450 MM TRACKS WITH RUBBER PADS ... 90%
91" FRONT DOZER BLADE WITH BOLT ON EDGE
CAB, HEAT, A/C, AIR SUSPENSION HEATED SEAT, 3" SEAT BELT
CONTROL PATTERN CHANGER
CVA - MACHINE QUALIFIES FOR COMPLIMENTARY 1 YEAR / 1,000 HOUR CUSTOMER VALUE AGREEMENT (CVA). CONTACT SALES REP FOR DETAILS. CONDITIONS MAY APPLY.
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK ATTACH - PIN GRABBER STYLE
PREMIER WTY TO MARCH 26/21 OR 2000 HOURS - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
PT & HYD WTY TO MARCH 26/22 OR 3000 HOURS - CONDITIONS APPLY
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone