Caterpillar 308E2CR SB

Caterpillar 308E2CR SB

Preço
90 302 USD
Ano
2018
Horas de utilização
1190 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 308E2CR SB
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieFJX11244
N°. de ref. de armazém0FJX11244
Número de catálogoCU4374393
Ano de fabrico2018
Horas de utilização1190 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLake Charles Rents, LA
Preço
Preço sem IVA$ 90 302
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Features
Outras informaçőes*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 91", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT, STANDARD
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone