Caterpillar 307E

Caterpillar 307E

Preço
69 900 USD
Ano
2016
Horas de utilização
334 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 307E
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieKC900403
N°. de ref. de armazémKC9403
Número de catálogoCU4525654
Ano de fabrico2016
Horas de utilização334 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaJonesboro, AR
Preço
Preço sem IVA$ 69 900
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes*TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
*STICK, STANDARD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*LINES, AUXILIARY, STICK
*ALARM, TRAVEL
*INSTALLATION ARRANGEMENT,BLADE
*BLADE
*TANK, STANDARD
*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*DRAIN, ECOLOGY
*CONTROL, PATTERN, STD
*LINES, 2ND AUXILIARY, STICK
*CONTROL STANDARD
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*SEAT & MOUNTING GROUP
*FILM, QUICK COUPLER, ANSI
*RAIN GUARD
*RADIO
*307E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*CONTROL, QUICK COUPLER
*LIGHTING, CHASSIS
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
FLAT RACK
*LIGHTS, CAB
LANE 3 ORDER
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*FILM GROUP, ANSI
*GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Não
  • Nice looking machine
  • Bom
  • BomCounterweight has some light scratches that has been repainted
  • Bom
  • BomReal good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomPaint still looks real good
  • BomReal good
  • Bom
  • BomSteps are real good
itens de segurança
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Safety items look good
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Operator station works real good
  • BomA/C is blowing cold air on a 85 degree day
  • BomPlastic consoles look good
  • Bom
  • BomFloorboards look good
  • BomAll gauges are working good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMeter is working good
  • Bom
  • Bom
  • BomSeat looks good
  • BomAll switches are working good
  • Bom
motor
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red ELC and is full
  • Engine starts and runs real good
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Cooling system looks real good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Não
  • Não
  • Electrical system is working good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Hydraulic system is working good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
  • Good and tight
  • Bom
  • Bom
braço
  • Good and tight
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Caterpillar
  • Bucket looks good
  • No coupler
  • 24”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomLooks good
  • Bom
comandos finais
  • No leaks found
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Número de peça do link154M
Notas - MATERIAL RODANTE 1Undercarriage still looks new. Rubber pads are a little scratched up and have a few chip places in them
Calços de trilha18” Pads with rubber street pads
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front3.333.3333
Idlers Front1.021.0200
Links2.912.9111
Pins & Bushings (External)1.631.6300
Pins & Bushings (Internal)24.2524.2500
SegmentsReal Good
Track Roller 1474700
Track Roller 2484855
Track Roller 3Center GuardCenter Guard
Track Roller 4484855
Track Roller 5474700
Track Shoes (Width)Rubber PadsRubber Pads
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine starts, runs and operates real good. Looks good and clean.
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
RIGGS CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
RiggsCAT Used
Telefone:+1 501 570 3240
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone