Pesquisa rápida

Caterpillar 30607CR

Caterpillar 30607CR

Ano
2021
Horas de utilização
417 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Grand Rapids, MI
+1 877 228 3519
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar 30607CR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série6G602258
N°. de ref. de armazémOKL5938188
Número de catálogo10072380
Ano de fabrico2021
Horas de utilização417 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaGrand Rapids, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA101 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Outras informaçőesCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Contrato de Valor do Cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1400
  • NãoSALE LOT CLEAN
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomPAINT IS SCRATCHED AND FADED, BLADE IS DOWN TO PRIMER.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1400
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
700
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1100
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • CAT TRS6 TILTROTATOR
lança
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
500
  • Sim
  • CAT
  • CAT TILTROTATOR COUPLER
  • A4214BK30563
  • 24”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Número de peça do linkCAT 527-2781
Calços de trilhaRUBBER PADS WITH SOME CUTS AND CHUNKS TAKEN OUT.
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Carrier Rollers FrontN/AN/A
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers FrontN/AN/A
Idlers RearN/AN/A
LinksN/AN/A
Pins & Bushings (External)N/AN/A
Pins & Bushings (Internal)N/AN/A
SegmentsN/AN/A
Track Roller 1N/AN/A
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 11N/AN/A
Track Roller 12N/AN/A
Track Roller 2N/AN/A
Track Roller 3N/AN/A
Track Roller 4N/AN/A
Track Roller 5N/AN/A
Track Roller 6N/AN/A
Track Roller 7N/AN/A
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoes (Width)N/AN/A
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7