Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Preço
40 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1597 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 305E2CR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieH5M01900
N°. de ref. de armazémG15-1139M
Número de catálogoCU4521633
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1597 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCharlotte, NC
Preço
Preço sem IVA$ 40 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes** CAT CERTIFIED USED ** • OROPS • BUCKET • 78" LEVELING BLADE

BLADE, 78", BOLT-ON
CABLE, GROUND
DRAIN, ECOLOGY
ENGINE SN#7FT3799
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CAROLINA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Derek Scott
Telefone:+1 704 596 8880
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone