Caterpillar 305E2

Caterpillar 305E2

Preço
41 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
1169 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 305E2
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieH5M00577
N°. de ref. de armazém19389
Número de catálogoCU2292450
Ano de fabrico2015
Horas de utilização1169 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaJackson, TN
Preço
Preço sem IVA$ 41 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes305E2 CY STRAIGHT BLD
3977126 CONTROL, PATTERN CHANGER
4194783 ALARM, TRAVEL
4287873 SEAT VINYL
4342092 BELT, SEAT, 3"
4525619 305E2 HYDRAULIC
4562629 CANOPY, TOPS
4562653 ENGINE T4F, HIGH AMBIENT
BLADE, 78", BOLT-ON
CABLE, GROUND
DRAIN, ECOLOGY
INCLUDES THE FOLLOWING
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATIONVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Marshall Amis
Telefone:+1 615 256 2424
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone