Caterpillar 305ECR

Caterpillar 305ECR

Preço
36 349 USD
Ano
2015
Horas de utilização
1975 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 305ECR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieDJX00970
N°. de ref. de armazémDJX00970
Número de catálogoCU4602930
Ano de fabrico2015
Horas de utilização1975 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaMittenwalde/ot Schenkendorf
Preço
Preço sem IVA$ 36 349
IVA (19%)$ 6 906
Preço com IVA$ 43 256
Features
Outras informaçőesENGINEPOWER: 40 HP
OPERATING WEIGHT: 5.1 T
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Falko Böttcher-Schroda
Alemanha
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources