Caterpillar 304E2 CRCB

Caterpillar 304E2 CRCB

Preço
47 900 USD
Ano
2017
Horas de utilização
381 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 304E2 CRCB
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieME402357
N°. de ref. de armazém18G00185
Número de catálogoCU4310680
Ano de fabrico2017
Horas de utilização381 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBillings, MT
Preço
Preço sem IVA$ 47 900
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", ANGLE, BOLT-ON
CAMERA, REAR VIEW
COUPLER, PG, HYD, DUAL LOCK
ENG SN 7GQ1282 MSO ADOZO
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
RADIO, READY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
William Gibbs
Telefone:+1 406 656 0202 ext 235
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone