Caterpillar 303E OR

Caterpillar 303E OR

Preço
32 568 USD
Ano
2017
Horas de utilização
680 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 303E OR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieHHM02515
N°. de ref. de armazémE136925
Número de catálogoCU4485304
Ano de fabrico2017
Horas de utilização680 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMesa, AZ
Preço
Preço sem IVA$ 32 568
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
Outras informaçőesOPEN CAB
ENGINE TIER RATING: T4
TRACK WIDTH: 300MM
BUCKET : YES
PRODUCT LINK: INCLUDES
BLADE, LEVELING
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
EMPIRE MACHINERYVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment Staff
Telefone:+1 480 633 4100
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone