Caterpillar 303.5ECR

Caterpillar 303.5ECR

Preço
37 674 USD
Ano
2016
Horas de utilização
2378 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 303.5ECR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieRKY06498
N°. de ref. de armazémRKY06498
Número de catálogoCU4529241
Ano de fabrico2016
Horas de utilização2378 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaLohfelden
Preço
Preço sem IVA$ 37 674
IVA (19%)$ 7 158
Preço com IVA$ 44 832
Features
Outras informaçőesENGINEPOWER: 32 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 300 MM
OPERATING WEIGHT: 3.7 T
CUTTING WIDTH: 1200 MM
LENGTH OF STICK: 1560 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Thorsten Hill
Alemanha
Telefone:+49 6631 9601 ext 15
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone