Caterpillar 302.5

Caterpillar 302.5

Preço
18 625 USD
Ano
2005
Horas de utilização
200 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 302.5
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série4AZ06432
N°. de ref. de armazémEQN109102
Número de catálogoCU4503085
Ano de fabrico2005
Horas de utilização200 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaOmaha, NE
Preço
Preço sem IVA$ 18 625
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
BRAÇO, LONGOSTICK, LONG
Outras informaçőesCANOPY
SEAT BELT, 2" SUSPENSION
LINES, 2-WAY AUXILIARY
LINKAGE, WITH LIFTING EYE
LINES, STICK, NO CHECK VALVE
LINES, BOOM, NO CHECK VALVE
SEAT, VINYL
PATTERN CHANGER, HAND CONTROL
302.5 MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
OMISSION, IMMOBILISER
LINES, BUCKET
FOOT PEDALS, TRAVEL
LIGHTS, WORKING, CAB/CANOPY
TRACKS, RUBBER BELT
MINI EXCAVATORS (301-308)
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
aparência geral
  • SimMachine needs washed and cleaned
  • Não
  • RegularLeft and right side lower fenders are dented
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularPaint is scratched and scuffed
  • RegularCooler grill is broken
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Bom
  • RegularHorn is inoperable
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • SimAlarm is inoperable
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularSeat cover is torn
  • Bom
motor
  • Não
  • Sim
  • Não
  • SimThrottle shaft seal is leaking
  • Não
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • RegularDusty
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • RegularRight work light is broken and left is inoperable
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • BomBoom cylinder protection plate is bent
  • Bom
  • Bom
  • RegularStick and boom cylinder head end hoses are leaking
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
  • Bom
  • RegularSwing frame pins have a fair amount of play in them
caçamba
  • SimManual coupler. Bucket fits loose to the coupler
  • RegularBucket linkages have some play in them
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Notas - MATERIAL RODANTERubber tracks have some cuts in them, but are useable
Bom
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
NMCVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Rory Whaley
Telefone:+1 402 402 7408103
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone