Pesquisa rápida

CAT 301.7-05CR

CAT 301.7-05CR

Ano
2021
Horas de utilização
866 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Ocala, FL
+1 877 228 3519
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 301.7-05CR
Caterpillar Financial
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieJH706335
N°. de ref. de armazém20826583
Número de catálogo10119489
Ano de fabrico2021
Horas de utilização866 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaOcala, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA23 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Status RegulatórioRegulatory Status
Connectivity Source - Product LinkConnectivity Source - Product Link
Nível de Emissões - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Pressão Hidráulica AuxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Braço - LongoStick - Long
Esteira de BorrachaRubber Track
Hidráulica Combinada - UnidirecionalCombined Hydraulics - One Way
Outras informaçőesCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Contrato de Valor do Cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1400
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • BomThe CAT Id decals have minor nicks in them, and they are faded from the sun.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomThe paint is in good shape, with a some minor scuffs & scratches with in.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
300
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
900
  • Full.
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
1000
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Normal.
  • Clear/Light.
  • Bom
  • BomThe engine oil is at the correct fill line.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomThe latest engine oil sample came back green! No action required. This filter was not cut open or replaced
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
900
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • BomFull.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomBelt driven.
  • Bom
  • Bom
  • BomThere are some lightly bent fins, however this doesn’t seem to affect the machine.
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1400
  • Bom
  • Bom
  • BomThe latest hydraulic oil sample came back green! No action required. This filter was not cut open or replaced
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomFull.
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • This cover blade has some rust scale on it and paint missing as well. This cover blade has a weld on style cutting edge that is worn 30%
  • This machine is equipped with a folding style cover blade.
lança
300
  • 5 11"
  • Bom
  • BomThe boom pin is worn around 10%
  • BomThe boom pins and bushings are worn around 15%
braço
300
  • 4
  • BomThe stick pins & bushings are worn around 10%
  • Bom
  • Bom
caçamba
402
  • Não
  • Não
  • This is a CAT bucket.
  • There is a sand plate on this bucket.
  • See photo.
  • 16.5 inch bucket.
  • BomThe bottom of the bucket is worn around 30%
  • BomThe bucket linkage is worn around 10%
  • Bom
  • Bom
  • RuimThe cutting edge is worn 50%.
  • RuimThe teeth are worn 50%.
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTE85% remaining life by visual inspection.
Número de peça do link535-9002
Pinos e buchas (Parte externa)N/A
Pinos e buchas (Parte interna)N/A
Track Shoes Width / TypeRubber tracks. These tracks have some cuts in them, but are overall in good shape.
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers FrontN/AN/A
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers FrontN/AN/A
LinksN/AN/A
Pins & Bushings (External)N/AN/A
Pins & Bushings (Internal)N/AN/A
SegmentsN/AN/A
Track Roller 1N/AN/A
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 11N/AN/A
Track Roller 12N/AN/A
Track Roller 2N/AN/A
Track Roller 3N/AN/A
Track Roller 4N/AN/A
Track Roller 5N/AN/A
Track Roller 6N/AN/A
Track Roller 7N/AN/A
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
comandos finais
310
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • RegularThe left final flagged yellow, stating there is possibly normal break-in/wear within the oil. Recommended to change at service time & resample.
  • BomThe latest right final drive oil sample came back green! No action required.
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Repair all completed, besides the bucket.
condições gerais
300
  • Não
  • Não
  • Sim
  • SimAll oil samples pulled on 4/8/2024.
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7