CAT 301.7-05CR - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT 301.7-05CR

CAT 301.7-05CR

Ano
2022
Horas de utilização
265 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

H.O. PENN MACHINERY CO., INC.
Bloomingburg, NY
+1 845 437 4060
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 301.7-05CR
H.O. Penn Machinery Company
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieJH706654
N°. de ref. de armazémUC3309
Número de catálogo10136631
Ano de fabrico2022
Horas de utilização265 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBloomingburg, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA31 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Braço - LongoStick - Long
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Tipo de Acoplador - MecânicaCoupler Type - Mechanical
Esteira de BorrachaRubber Track
Outras informaçőesUC3309
2022 CAT 301.7 Serial # JH706654 Hours: 264
There are no fault codes, Check that in working condition: Lights, Gauges, Beacon, Signals, Horn, Back-up Alarm, Machine Starts and Runs, OROPS, full Coolant level, good Glass Condition, Long Stick Length, No Hydraulic leaks, 1 Piece Boom, Attachments: 18in bkt, Mechanical Coupler Type, Blade, Rubber Track Type, Long Undercarriage, Excellent Undercarriage Condition.
Percent Remaining Track 100%
Percent Remaining Idlers 100%
Percent Remaining Sprockets 100%
Percent Remaining Rollers 100%
Percent Remaining Carrier 100%

Online Owner's Manual
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7