Pesquisa rápida

CAT 349FL

CAT 349FL

Ano
2019
Horas de utilização
6 625 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Hope Mills, NC
+001 8669488988
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 349FL
Gregory Poole Equipment Company
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieBZ220609
Número de catálogo10057596
Ano de fabrico2019
Horas de utilização6 625 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaHope Mills, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA285 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1700
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomTie down on left side of rear drawbar is bent upward
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomHas scratches and chips
  • Bom
  • Bom
  • BomCouple of panels underneath machine are bent, holes are drilled into panel below precleaner
  • Bom
itens de segurança
400
  • Sim
  • Sim
  • SimLower right cw decal is torn but still readable
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • SimParts cd
  • Sim
  • Sim
  • 7/8 tank
  • 3/4 tank
  • Bom
  • BomTop of right side console has some holes drilled into it
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomBottom cushion has a small hole in it
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Simseep around wire connector on valve cover
  • Não
  • Red coolant
  • Normal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • Bom
  • BomHas some gouges on sides of front face
  • Bom
caçamba
330
  • Cat
  • Xc703153
  • 74”
  • Bom
  • Regularhas wear
  • Bom
  • Regularsome wear, wing bits have some wear
  • RegularBucket lip has wear
  • Bom
material rodante
300
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
CanhãoBom
Número de peça do link482-1221, 482-1222
SegmentosWear
Calços de trilhaGrouser height is 32mm for both sides
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front177176.52428
Carrier Rollers Rear1771772424
Idlers Front23234040
Links1271272020
Pins & Bushings (External)70.570.54848
Pins & Bushings (Internal)86586500
Track Roller 123233030
Track Roller 222222020
Track Roller 3GuardGuard
Track Roller 42221.52015
Track Roller 5GuardGuard
Track Roller 62221.52015
Track Roller 7GuardGuard
Track Roller 82221.52015
Track Roller 923223020
Track Shoes (Width)900mm900mm1212
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7