Pesquisa rápida

CAT 336

CAT 336

Ano
2019
Horas de utilização
5 338 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

RING POWER CORP.
10421 Fern Hill Drive, FL
+1 813 671 3700
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 336
RING POWER SYSTEMS
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieDKS00202
N°. de ref. de armazémDKS00202
Número de catálogo4809171
Ano de fabrico2019
Horas de utilização5 338 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquina10421 Fern Hill Drive, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA345 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
Câmera RetrovisoraRear View Camera
Outras informaçőesBOOM, HD REACH 21'4"
CAB LIGHTING
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY
CONTROL FINE SWING
LINES-QC, REACH BOOM
Online Owner's Manual
STICK, R10'6" DB
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7