Pesquisa rápida

CAT 336FL P

CAT 336FL P

Ano
2016
Horas de utilização
5 229 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

EMPIRE MACHINERY
Mesa, AZ
+1 480 550 3927
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 336FL P
Empire Southwest LLC
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieRKB01933
N°. de ref. de armazémE189496
Número de catálogo10070393
Ano de fabrico2016
Horas de utilização5 229 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMesa, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA161 270 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Pressão Hidráulica AuxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Outras informaçőesBoom Length: Reach Boom 21'4"
BUCKET SIZE: 48"
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK:
STICK LENGTH: 12'10"
Track Shoe Width/Type: 28" Single Grouser
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7