Pesquisa rápida

CAT 330FL

CAT 330FL

Ano
2017
Horas de utilização
4 624 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ALTORFER INC.
Hannibal, MO
+1 319 531 0379
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 330FL
Altorfer Inc.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieMBX20073
N°. de ref. de armazémUS00339
Número de catálogo10007011
Ano de fabrico2017
Horas de utilização4 624 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaHannibal, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA192 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Rádio AM/FM e CDAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
COBERTURA DO MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROLE PILOTOPILOT CONTROL
PEDAL DE PERCURSO EM LINHA RETASTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Etiqueta EPAEPA LABEL
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
PLACA CECE PLATE
Outras informaçőesPICTURES AS OF 7/24/23 WITH 3,701 HOURS

Online Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1420
  • Não
  • Sim
  • BomBatteries are clean and secure.
  • Bom
  • BomGood condition, no damage.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomPlastic screen.
  • RegularOne small dent in RH side service door.
  • RegularMinor denting in rear of both side skirts.
  • Bom
itens de segurança
400
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1300
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • BomWarning lights and alarm working properly.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomCounting correctly.
  • Bom
  • BomJune 2021.
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • ELC
  • Normal.
  • None, normal.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo leaks.
  • Bom
  • BomEngine starts and runs correctly.
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
400
  • Sim
  • Sim
  • BomCharging correctly.
  • Bom
  • BomAll working.
  • Bom
hidráulica
1200
  • Sim
  • Oil level is correct, oil looks clean.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo evidence of leaks.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança e do braço
300
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
200
  • 20’ 2”
  • Bom
  • Bom
braço
200
  • 10’ 6”
  • Bom
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Rolos de SuporteGC, minimal wear.
Engrenagens intermediáriasConventional idlers, minimal wear.
LinksCAT GLT links, 6Y-1607/08
SegmentosGC, minimal wear.
Track RollersSingle flange rollers, minor wear.
Calços de trilha31.5” triple grouser. GC, minimal wear/no bends.
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
comandos finais
300
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Inspected 7-24-22 at 3,701 hours.
condições gerais
200
  • Sim
  • BomCouple very minor dents in rear of side skirts and RH side service door.
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7