Pesquisa rápida

CAT 330LONG

CAT 330LONG

Ano
2022
Horas de utilização
1 516 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

RING POWER CORP.
St. Augustine, FL
+1 904 494 1215
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 330LONG
RING POWER SYSTEMS
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieWCH20698
N°. de ref. de armazémWCH20698
Número de catálogo10059653
Ano de fabrico2022
Horas de utilização1 516 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSt. Augustine, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA383 005 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesBATTERIES, 2
BKTA DC 60" 0.97YD3 (A)
BOOM TUBE, SLR
BOOM, SUPER LONG REACH
CAMERA, REAR + RH VIEW
COLD STARTING, ETHER
CYLINDER, BKT SLR
CYLINDER, STICK SLR
EXP,PACKING,SLR FRONT/BKT DISM
FILM, EMC
FILM, EXTERIOR, ANSI
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, ROPS
FILM, STICK WARNING, ANSI
GRADE SENSOR, SLR BOOM
GRADE SENSOR, SLR STICK
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
HYDRAULIC PKG, NO TOOL W/ HL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
JOYSTICKS, VERTICAL SLIDER
LANE 3 ORDER
LIGHTS PKG, REACH & SLR BOOM
LIGHTS PKG, SURROUNDING 2D
LIGHTS, CAB, W/O 360
LINES, DRAIN, STD
LINKAGE, BKT-A W/ EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
NETWORK MANAGER, A6N1
Online Owner's Manual
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
QUICK DRAINS READY
SCREEN, RADIATOR
STICK, SUPER LONG REACH
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN SCREEN, REAR
TRACK, 31" TG
WIPER, RADIAL W/LOWER
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7