Pesquisa rápida

CAT 325

CAT 325

Ano
2022
Horas de utilização
109 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

RING POWER CORP.
401 North Tomoka Farms Rd, FL
+1 904 494 1215
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 325
RING POWER SYSTEMS
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieTEL11228
N°. de ref. de armazémTEL11228
Número de catálogo10118365
Ano de fabrico2022
Horas de utilização109 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquina401 North Tomoka Farms Rd, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA255 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes325 07D HEX
CAB, COMFORT
CAMERA, 360 VISIBILITY
CIRCUIT, ADVANCE TOOL CONTROL
DRINK HOLDER
FILM, OPERATING PATTERN, 4WAY
GRADE W/2D, ASSIST & PAYLOAD
GUARD, TRACK GUIDE
GUARD, TRAVEL MOTOR, STD
HYDRAULIC PKG, COMB ADV
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
JOYSTICKS, VERTICAL SLIDER
LINES, HP, REACH BOOM
MONITOR, 10"
Online Owner's Manual
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
RADIO MODULE, PL243 CELLULAR
SHOVEL, CRANE PKG
STICK, R9'6"
TRACK, 24" TG
VALVE, TOOL CONTROL
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7