Pesquisa rápida

CAT 322CL

CAT 322CL

Ano
2004
Horas de utilização
4 405 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 322CL
Fabick CAT
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieHEK00511
N°. de ref. de armazémHEK00511
Número de catálogo10075064
Ano de fabrico2004
Horas de utilização4 405 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaGreen Bay, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA79 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
MotorEngine
Outras informaçőes322CL HYDRAULIC EXCAVATOR
BOOM, R-REACH (19'4")
BUMPER, RUBBER
CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING
GUARD, VANDALISM
LINKAGE, BUCKET, B-FAMILY
Online Owner's Manual
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
POWER SUPPLY, 12V-7A
STARTING, COLD WEATHER
STICK, 11'10"
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
0180
  • Não
  • Não
  • Não
  • Overall fair-poor appearance
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • RegularSurface rust
  • Regular
  • Regular
  • RegularRusty & a few dents
  • Regular
itens de segurança
500
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Overall fair-good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
2120
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Overall fair-poor condition
  • RegularDoesn’t blow cold air
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • RegularDoesn’t work
  • Regular
  • Bom
  • RegularCushion covers are bad
  • Regular
  • Regular
motor
530
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • Very little when accelerating
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • RegularTop of muffler stack is rusted off
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
510
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
410
  • Não
  • Overall fair condition
  • Bom
  • Bom
  • RegularRight boom light & low lights are out
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1310
  • Overall good condition
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
lança
120
  • Overall fair condition
  • Bom
  • Regular
  • Regular
braço
030
  • Overall fair condition
  • Regular
  • Regular
  • Regular
caçamba
050
  • Sim
  • Overall fair condition
  • Cat
  • 52”, 30”, & frost ripper
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
material rodante
020
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTE50-60%
Notas - MATERIAL RODANTEOverall fair condition
Track Frame - LeftRegular
Track Frame - RightRegular
Track Shoes (Width)31.5”31.5”
comandos finais
200
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Overall fair condition
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7