Pesquisa rápida

CAT 320EL RR-H

CAT 320EL RR-H

Ano
2013
Horas de utilização
8 279 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FABICK CAT
Negaunee, MI
+1 636 384 4021
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 320EL RR-H
Fabick CAT
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieTFX00508
N°. de ref. de armazémTFX00508
Número de catálogo10070769
Ano de fabrico2013
Horas de utilização8 279 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaNegaunee, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA95 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
MotorEngine
Outras informaçőes320ELRR HYD EXCAVATOR
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3 IN. RETRACTABLE
BOOM, 18' 8 IN. ES
BUCKET-HD, 48 IN. 1.56 CYD
BUMPER, SIDE, RUBBER
CAB STD PKG
CAB-ROPS, 70/30 W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CIRCUIT, COMBINED
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
CONTROL, FINE SWING
COOLING HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 15,212LBS
COUPLER, CENTER-LOCK PIN GRAB
CYLINDER PKG
CYLINDER, BKT (B1 LINKAGE)
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ES-BOOM, 9'6 IN. ES-STICK PKG
FENDER COVER
FINAL DRIVE, STANDARD
FRAME, SWING, STANDARD, BUMPER
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
HATCH, OPENABLE ROOF
HYD VLV TCS PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INSTRUCTIONS, NORTH AMERICA ANSI
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CYLINDER (W/O BLCV)
LINES-HP TOOL CTRL PKG (R9'6 IN.
LINES-HP, BOOM TCS
LINES-HP, R'9 IN. STICK
LINES-QC PKG (R-BOOM/9'6 IN. STK
LINES-QC, 9'6'' STICK
LINES-QC, BOOM
LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT
MAT, FLOOR, RH & LH PEDAL
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PEDAL, TOOL MODULATION (LH)
PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
QUICK DRAINS, READY (OIL)
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
RETURN PIPE
ROLL ON-ROLL OFF
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STARTING, COLD WEATHER, JS
STICK, R9'6 IN. B1 EXT SVC
SUN, SHADE
SYSTEM, MEDIUM PRESSURE AHC
TIP, PENETRATION PLUS
TOOL CTRL STP MP PKG
TRACK, 31 IN. TG (GLT)
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, W/O LOWER
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1260
  • Sim
  • Não
  • Overall fair appearance
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFront left grab iron on cab is bent
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • RegularScratches & a couple dents on hydraulic pump door
  • RegularStep going up to engine is bent
itens de segurança
500
  • Não
  • Sim
  • NãoNone on cab window
  • Overall fair condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1230
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Overall fair condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFront window is cracked
  • Bom
  • Bom
  • RegularNot working correctly
  • Bom
  • Bom
  • RegularCushion has holes
  • Bom
  • Bom
motor
710
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • SimReman tag on valve cover
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
410
  • Sim
  • Overall fair-good condition
  • Bom
  • Bom
  • Regular1cab light missing
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1500
  • Overall good condition
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Overall fair condition
lança
120
  • Overall fair condition
  • Bom
  • Regular
  • Regular
braço
030
  • Overall fair condition
  • Regular
  • Regular
  • Regular
caçamba
060
  • Sim
  • Overall fair condition Some play in p&b
  • Cat
  • 48”
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTE50-60%
Notas - MATERIAL RODANTEOverall fair condition
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Track Shoes (Width)31”31”
comandos finais
200
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Overall fair-good condition
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7