favoritos
País
Estados Unidos
Afeganistão
África do Sul
Albânia
Alemanha
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua e Barbuda
Antilhas Holandesas
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Arménia
Aruba
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermuda
Bielorússia
Bolívia
Bornéo
Bósnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgária
Burkina Faso
Burundi
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Canadá
Cazaquistão
Chile
China
Chipre
Cidade do Vaticano
Colômbia
Congo
Coreia do Norte
Coreia do Sul
Costa do Marfim
Costa Rica
Croácia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Equador
Eritreia
Eslovénia
Espanha
Estónia
Etiópia
Federação Russa
Fiji
Filipinas
Finlândia
França
Gabão
Gâmbia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Grécia
Grenada
Gronelândia
Guadalupe Francesa
Guão
Guatemala
Guiana
Guiana Francesa
Guiné
Guiné Equatorial
Guiné-Bissau
Haiti
Holanda
Honduras
Hong Kong
Hungria
Iémen
Ilha Bouvet
Ilha de Natal
Ilha Norfolk
Ilha Pitcairn
Ilhas Caimão
Ilhas Cocos
Ilhas Comoros
Ilhas Cook
Ilhas Falkland
Ilhas Faroe
Ilhas Geórgia e Sanduiche do Sul
Ilhas Heard e McDonald
Ilhas Marianas do Norte
Ilhas Marshall
Ilhas Maurícias
Ilhas Salomão
Ilhas Svalbard e Jan Mayen
Ilhas Turquesas e Caicos
Ilhas Vírgens (Grã Bretanha)
Ilhas Vírgens (USA)
Ilhas Wallis e Futuna Islands
Índia
Indonésia
Irão
Iraque
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Jamaica
Japão
Jordão
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letónia
Líbano
Libéria
Líbia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Macau
Macedónia
Madagascar
Malásia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marrocos
Martinica
Mauritânia
Mayotte
México
Micronésia
Moçambique
Moldávia
Mónaco
Mongólia
Monserrate
Montenegro
Myanmar
Namíbia
Nauru
Nepal
Nicarágua
Níger
Nigeria
Niué
Noruega
Nova Caledónia
Nova Zelândia
Omão
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nova Guiné
Paquistão
Paraguai
Perú
Polinésia Francesa
Polónia
Portugal
Qatar
Quénia
Reino Unido
República Centro-africana
República Checa
República Democrática do Congo
República do Quirguistão
República Dominicana
República Eslovaca
Reunião
Roménia
Ruanda
Sahará Ocidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts & Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint Pierre e Miquelon
Saint Vincent & Grenadines
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Santa Helena
Santa Luzia
São Tomé e Príncipe
Seichelles
Senegal
Sérvia
Sierra Leone
Singapura
Síria
Somália
South Sudan
Sri Lanka
Sudão
Suécia
Suíça
Suriname
Swazilândia
Tadjiquistão
Tailândia
Taiwan
Tanzânia
Tchade
Território do Oceano Índico da Grã-Bretanha
Timor Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunísia
Turquemenistão
Turquía
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Uruguai
Uzebequistão
Vanuatu
Venezuela
Vietname
Zâmbia
Zimbabué
Língua
Português
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Română
Русский
中文
日本語
Moeda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Equipamento usado
Equipamentos Para Construção e Mineração
Sistemas de Potência
Anexos
Agricultura
Transporte
Encontre um revendedor
Blog
Alugueres
favoritos
Explorar Produtos
Comprar On-line
Encontrar Produtos Usados
Locação de Produtos
Gerenciar Meus Equipamentos
Exibir Soluções Financeiras
Página Inicial
Equipamentos Construção
Escavadoras
Escavadoras de rastos
CAT
Pesquisa rápida
CONTATE O VENDEDOR
CAT 320
2021
2287 Hours
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Marca
CAT 320
Grupo de produtos
Escavadoras de rastos
Número de série
CAT00320KLKS00495
N°. de ref. de armazém
UP20667
Inseriu um endereço de e-mail inválido.
Tenho equipamento para trocar
Interessado em Informações de Garantia
Interessado em Financiamento
Interessado em Contrato de Valor do Cliente
Sim, eu gostaria de receber futuras comunicações de marketing (por exemplo, informações sobre novos produtos, promoções) por e-mail da Caterpillar (Caterpillar Inc., suas afiliadas e subsidiárias). Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento. Independentemente de você decidir receber ou não essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará a enviar mensagens de serviço/transações, incluindo aquelas relacionadas a quaisquer contas que você possa ter conosco. Consulte nossa Declaração de Privacidade de Dados Global para obter mais informações sobre práticas e direitos de privacidade de dados da Caterpillar que você possa ter.
Não, eu não gostaria de receber futuras comunicações de marketing por e-mail da Caterpillar Inc.
*
As informações recolhidas serão utilizadas para processar o seu pedido e ser tratada de acordo com o nossa Política de Privacidade
Política Privacidade
CONTATE O VENDEDOR
Voltar aos resultados pesquisa
CAT 320
Página Inicial
Equipamentos Construção
Escavadoras
Escavadoras de rastos
CAT
CAT 320
Ano
2021
Horas de utilização
2 287 h
Imprimir
Adicional aos favoritos
‹
›
×
Videos de CAT 320
Compartilhar:
A sua mensagem foi enviada.
Email
x
Nome
O meu endereço de E-mail:
*
Endereço de E-mail do meu amigo:
*
Mensagem:
Enviar
$
139 050
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Wilkes Barre, PA
+1 866 532 9023
Mostrar Nº. Telefone
Sobre o concessionário
Visitar website
Garantias incluídas
Contrato de Valor do Cliente
Ofertas especiais
Artigos de especialistas
Informações básicas
Detalhes
Informações básicas
Marca
CAT 320
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
Grupo de produtos
Escavadoras de rastos
Número de série
CAT00320KLKS00495
N°. de ref. de armazém
UP20667
Número de catálogo
10086182
Ano de fabrico
2021
Horas de utilização
2 287 h
País
Estados Unidos
Localização da máquina
Wilkes Barre, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA
139 050
USD
IVA
Não incluí IVA dedutível
Preço com IVA
-
Detalhes
Acessórios
RÁDIO AM/FM
AM FM RADIO
ILUMINAÇÃO
LIGHTING
LINK PARA O PRODUTO
PRODUCT LINK
Rádio AM/FM e CD
AM FM CD RADIO
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXO
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AR-CONDICIONADO
AIR CONDITIONER
ETIQUETA DA EPA
EPA LABEL
CONTROLE DE MÃO E PÉ
HAND AND FOOT CONTROL
BLUETOOTH
BLUETOOTH
ORGANIZAÇÃO DA ESCAVADEIRA DE ALTA PRODUTIVIDADE
MASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
Outras informaçőes
ACCUGRADE READY
Online Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
16
5
0
limpeza necessária
Sim
extra fuel tanks
Não
s.o.s. taken
Não
bumper
Regular
Dented
cab or canopy
Regular
Scratches
car body
Bom
catwalk
Bom
counterweight
Regular
Scratches
crankcase guard / battery box
Bom
draw bar
Bom
eng. enclose hood / stack
Bom
engine doors
Bom
fenders
Bom
fiberglass
Bom
fuel tank
Bom
grab irons
Bom
hood
Bom
main frame welds
Bom
paint
Regular
Scratches on counter weight,
plastic
Bom
pre-cleaner bowl
Bom
radiator grill & shroud
Bom
sheet metal
Bom
steps / ladder
Regular
Steps bent
itens de segurança
6
1
0
back up alarm functioning
Sim
brakes functioning
Sim
proteções da cabine
Sim
rops
Sim
etiquetas de segurança apostas
Não
Missing on counterweight
decalques de segurança legíveis
Sim
brake hold
Bom
glass / mirrors
Bom
horn
Bom
parking brake
Bom
rops
Bom
seat belt - safety items
Regular
Out of date
swing brake
Bom
calibradores, estação do operador, console
15
1
0
alarme de backup
Sim
o&mm atuais
Sim
manual de peças atual
Não
manual de segurança atual
Não
placa de certificação rops
Sim
air conditioner
Bom
dash console
Bom
door latches
Bom
door latches & hinges
Bom
ems panel / warnings
Bom
floor boards
Bom
floor mats
Bom
gauges
Bom
glass/mirrors
Bom
heater
Bom
interior lights
Bom
meter
Bom
seat belt - gauges, operator station, console
Regular
Seat belt out of date.
seat cushion / arm rest
Bom
switches
Bom
windshield wipers
Bom
motor
11
0
0
apparent other engine damage
Não
blow-by
Não
compressão no radiador
Não
engine oil level full
Sim
decalque da epa
Sim
os níveis de fluido estão bons?
Sim
Não
has engine been rebuilt?
Não
pancada
Não
oil filter cut and inspected
Não
vazamentos de óleo
Não
água em óleo
Não
air cleaners
Bom
belts / pulleys - engine
Bom
engine supports
Bom
exhaust / muffler
Bom
fuel injection system
Bom
fuel system
Bom
governor
Bom
oil filter condition (cut)
Bom
operating condition - engine
Bom
turbocharger
Bom
turbocharger / blower
Bom
sistema de arrefecimento
9
0
0
Não
belts / pulleys - cooling system
Bom
coolers
Bom
fan
Bom
fan drive
Bom
hoses
Bom
hoses & tubes - cooling system
Bom
hydraulic fan drive
Bom
radiator
Bom
water pump
Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
8
0
0
Não
Sim
alternator
Bom
batteries / cables
Bom
lighting
Bom
pre-heater
Bom
starter
Bom
starter air
Bom
starter electric
Bom
wiring
Bom
hidráulica
14
0
0
cilindro da lança
Bom
cilindro da caçamba
Bom
sistema de conexão de controle
Bom
condição do filtro (cut)
Bom
linhas da mangueira
Bom
mangueiras e tubos - hidráulica
Bom
condições de funcionamento - hidráulica
Bom
unidade de acionamento da bomba
Bom
bombas e válvulas
Bom
cilindro do braço
Bom
motores de giro
Bom
tanque
Bom
cilindro thumb
Bom
motores de percurso
Bom
anexos/ferramentas de trabalho
trado
Não
garra
Não
triturador
Não
garra
Não
martelo
Não
pulverizador
Não
ancinho
Não
escarificador
Não
cisalhamento
Não
thumb
Não
cubeta de vala inclinável
Não
placa vibratória
Não
lança e do braço
0
4
0
boom cracked
Não
stick cracked
Não
boom lower pins & bushings
Regular
minor play
boom upper pins & bushings
Regular
Minor play
stick pins & bushings (boom end)
Regular
Minor play
stick pins & bushings (bucket end)
Regular
Minor play
lança
3
0
0
condição da lança
Bom
pinos de lança
Bom
pinos e buchas - lança
Bom
braço
0
3
0
pinos e buchas - braço
Regular
condições do braço
Regular
pinos do braço
Regular
caçamba
2
3
0
acoplador rápido
Sim
bucket bottom
Regular
dented
bucket linkage
Regular
minor play
bucket sides
Bom
cutting edges
Bom
teeth / adapters
Regular
50%
material rodante
2
0
0
Condição
Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?
Não
Número de peça do link
569-9755
Track Frame - Left
Bom
Track Frame - Right
Bom
Carrier Roller
4.7
4.7
5
5
Carrier Rollers Front
0.9
0.9
0
0
Carrier Rollers Rear
0.9
0.9
0
0
Drive Sprockets
12
12
6
6
Front Idler
1.25
1.25
5
5
Links
1.1
1.1
0
0
Pins & Bushings (External)
2.20
2.20
0
0
Pins & Bushings (Internal)
30 inches
30 inches
0
0
Pitch
30 inches
30 inches
0
0
Segments
12 inches
12 inches
0
0
Track Roller 1
1.74
1.74
4
4
Track Roller 10
na
na
Track Roller 2
1.74
1.74
4
4
Track Roller 3
1.80
1.80
4
4
Track Roller 4
1.73
1.73
3
3
Track Roller 5
1.73
1.73
3
3
Track Roller 6
1.74
1.74
4
4
Track Roller 7
1.74
1.74
4
4
Track Roller 8
1.74
1.74
4
4
Track Roller 9
na
na
Track Shoes
1.3 inch
1.3 inch
0
0
Track Shoes (Width)
31 inches
31 inches
comandos finais
4
0
0
chip detectors operational
Sim
left final drive mag plug inspected
Sim
right final drive mag plug inspected
Sim
drive motors
Bom
housings
Bom
planetaries
Bom
planetaries / diff
Bom
condições gerais
0
3
0
download de et disponível
Sim
a máquina inicia, sendo acionável
Sim
sos (todos os compartimentos)
Não
Não
body
Regular
Toolbox and front bumper dented.
frame
Regular
Steps are bent.
general
Regular
Warning films missing
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Especificações do Motor
Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Serviços de Segurança
Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Sistemas de Potência
Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
Equipamento Novo
Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Serviços Financeiros
Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Peças Cat®
Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7
CAT 320 - Mascus EUA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.