Pesquisa rápida

CAT 320 CF

CAT 320 CF

Ano
2018
Horas de utilização
5 215 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informações básicas
MarcaCAT 320 CF
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieHEX02003
N°. de ref. de armazémLKE04204U
Número de catálogo10104662
Ano de fabrico2018
Horas de utilização5 215 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA135 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes*320-07A HEX
*ALARM, TRAVEL
*BATTERIES, 2
*BEARING, SWING, STD
*BOOM TUBE W/EOU
*BOOM, REACH 18'8"
*CAB, DELUXE
*CIRCUIT, COMBINED
*COMMON AR
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 9,260LB
*CYLINDER, BKT, B1
*CYLINDER, BOOM
*CYLINDER, STICK
*FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
*FINE SWING
*FRAME, SWING, SEMI HD
*GRADE SENSOR, R9'6" STICK
*GRADE SENSOR, REACH BOOM
*GUARD, SWIVEL, STD
*JOYSTICKS, SLIDER
*LINES, FRONT, STD
*LINES, MAKE UP, TCS
*LINKAGE, BKT, B1 W/EYE GRADE
*MACHINE ECM
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*RADIO, W/BLUETOOTH
*RECEIVER, BLUETOOTH
*RETURN PIPE, TCS
*SENSOR, PRESSURE, EOU
*STICK, R9'6"
*STORAGE TRAY
*TRAVEL MOTOR, STD
*UNDERCARRIAGE, LNG W/HD ROLLER
*VALVE, HYDRAULIC, TCS, HL
*WIPER, RADIAL W/O LOWER
CAMERA, REAR VIEW, RH MIRRORS
CONTROL, QC
DECALS, CAB, ANSI
DECALS, EXTERIOR, ANSI
FILM, EMC
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, BOTTOM, STD
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, STD
HANDHOLDS, RAD COMPARTMENT
HYDRAULIC PKG, COMBINED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIFT CHART, 320
LIGHTS, STANDARD
LINES, DRAIN, PG QUICK COUPLER
LINES, HP, R9'6" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES, QC, REACH BOOM
MONITOR, 8"
Online Owner's Manual
PRICED 12/25/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
QUICK DRAINS READY
ROLL ON-ROLL OFF
STARTING AID, ETHER
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINE, PUMP, STD
TRACK, 31" TG
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7