Pesquisa rápida

CAT 314CCR

CAT 314CCR

Ano
2005
Horas de utilização
9 326 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 314CCR
Michigan CAT
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieKJA00203
N°. de ref. de armazémCKJA203
Número de catálogo10026365
Ano de fabrico2005
Horas de utilização9 326 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSaginaw, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA47 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
HIDRÁULICA AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
CHASSI, PADRÃOCARBODY, STANDARD
COBERTURA DO MOTORENGINE ENCLOSURES
CONTROLE PILOTOPILOT CONTROL
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
CONTROLE DE MÃO E PÉHAND AND FOOT CONTROL
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
EXTINTOR DE INCÊNDIOFIRE EXTINGUISHER
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
790
  • Sim
  • Não
  • Não
  • RegularDented on right side and bottom
  • Bom
  • RegularScratches and scuffs with light surface rust
  • RegularLeft front panel dented slight
  • Bom
  • Bom
  • RegularRight side dented in multiple spots
  • Bom
  • RegularRight side bent slight
  • Bom
  • Bom
  • RegularScratches and scuffs with fading and light surface rust
  • RegularScratches and scuffs. Left side loose by joystick
  • Bom
  • RegularRight front door dented slightly at bottom
  • RegularBoth left track steps bent slightly. Right rear track step bent. Right engine access step bent slight
itens de segurança
300
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
841
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Cannot change direction of air flow in cab
  • Bom
  • RegularMinor scuffs and scratches left side loose. Controller boot loose on left as well
  • Bom
  • Bom
  • RegularDirty
  • Bom
  • RegularFront windshield cracked
  • Bom
  • RuimInoperable
  • Bom
  • RegularBurn hole in seat. Aftermarket seat
  • Bom
  • Bom
motor
610
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Green
  • RegularDirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
510
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • RegularLeft boom light inoperable
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
930
  • Auxiliary hydraulics caped off
  • Full
  • BomBoth dry
  • BomDry
  • RegularLeft control boot loose right controller rubber cracked at top
  • RegularShows normal wear
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularVery slight leak
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom2 speed working
lança
210
  • Bom
  • Bom
  • RegularP&B have slight movement
braço
210
  • 8’ 2” ft
  • RegularP&B at boom have slight movement up and down but has movement side to side
  • Bom
  • Bom
caçamba
150
  • Sim
  • werk brau 36" bkt included only
  • RegularShows some wear
  • RegularP&B have approximately 1/8” movement
  • Bom
  • RegularShows some wear
  • RegularShows wear
  • RegularShows wear
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEApproximately 65% remaining
Número de peça do linkCat #41-7476
Calços de trilha20” rubber pads. Has a few missing pads. The rest are chunking with heavy abrasions.
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Rear98986464
Idlers Front19192424
Links86867272
Pins & Bushings (External)49494848
Track Roller 21371371010
Track Roller 31371361020
Track Roller 41361362020
Track Roller 51361362020
Track Roller 61361362020
comandos finais
100
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7