Pesquisa rápida

CAT 313F L

CAT 313F L

Ano
2019
Horas de utilização
2 557 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

N C MACHINERY CO.
Monroe, WA
+1 406 656 0202
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 313F L
N C Machinery Co.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieDJE10693
N°. de ref. de armazém19W00107
Número de catálogo4729101
Ano de fabrico2019
Horas de utilização2 557 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMONROE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA146 300 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes19V0846TH S/N: THC06434
AIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENG SN W7N56871 MSO 8SYYJ
FRAME, BASE, LONG U/C
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, BKT CLOSE PGQC
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R9'2" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
Online Owner's Manual
PILOT LINES, NO BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, R9'2" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, STANDARD
TRACK, 24" TG (GLT)
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7