Pesquisa rápida

CAT 311F RR

CAT 311F RR

Ano
2018
Horas de utilização
2 545 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Bozeman, MT
+1 406 656 0202 x8235
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 311F RR
Tractor & Equipment Co.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieKCW10069
N°. de ref. de armazém17W01173
Número de catálogo4384613
Ano de fabrico2018
Horas de utilização2 545 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBozeman, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA125 700 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesBLADE, 8'2"
BOOM PKG
BUCKET CYL/LINKAGE PKG
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW, RH MIRRORS
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER PKG
COMBINED CIR STP PKG
CONTROL, BLADE, W/PUMP
COUNTERWEIGHT MOUNT
COUNTERWEIGHT, 5,400 LBS
COUPLER SN HB202227
COUPLER, PIN GRABBER W/PINS
COVER, CTRL VALVE STD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
ENG SN CNW07064 MSO 7BKDT
ENGINE HOOD
FAN, FIXED
FRAME, BASE, BLADE
FRONT LINES, W/ PGQC CONTROL
GUARD, BOTTOM, STANDARD
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRACK MOTOR
INSTRUCTIONS CAB, ANSI
INSTRUCTIONS OUTSIDE, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LINES-HP, 9'2" STICK
LINES-HP, R-BOOM
LINES-QC, 9'2" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
MIRROR, CAB, W/O GUARD
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PILOT LINES, BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REGIONAL PKG, AM-N
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R9'2" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, BLADE
TANK, FUEL
THUMB SN: THD01911
TIP, LONG
TRACK, 20" TG W/RUBBER PAD
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7