Pesquisa rápida

CAT 31007

CAT 31007

Ano
2021
Horas de utilização
90 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Lavergne, TN
+1 615 256 2424
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 31007
Thompson Machinery - La Vergne
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieGWT01758
N°. de ref. de armazém71881
Número de catálogo10098470
Ano de fabrico2021
Horas de utilização90 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLavergne, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA146 750 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Etiqueta da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental)EPA Label
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Válvula de Retenção da LançaBoom Check Valve
Válvula de Retenção do BraçoStick Check Valve
Rádio - BluetoothRadio - Bluetooth
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Braço - MédioStick - Medium
Hidráulica Combinada - UnidirecionalCombined Hydraulics - One Way
Pressão Hidráulica Auxiliar - Pressão MédiaAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Arranjo - Escavadeira de Alta ProdutividadeArrangement - Mass Excavator
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
2100
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Just a little dirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
600
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Good
  • I don’t see any problems
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
900
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Orange
  • Like new condition
  • Good
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1600
  • I don’t see any problems, like new condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
600
  • Sim
  • 24 inch
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTELooks to have about 99% left
Notas - MATERIAL RODANTEThe track pads have some dings. I don’t see any other problems
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front11
Idlers Front11
Segments11
Track Roller 111
Track Roller 211
Track Roller 311
Track Roller 411
Track Roller 511
Track Roller 611
Track Shoes (Width)18 inch18 inch
comandos finais
200
  • I don’t see any problems
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • The machine starts and runs. Machine is in new condition. The front blade has some scratches and dings .
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7