Pesquisa rápida

CAT 308-06A

CAT 308-06A

CAT Certified
Ano
2020
Horas de utilização
2 110 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FINNING (U.K.) LTD.
Cannock
+44 7740456628
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 308-06A
FINNING (U.K.) LTD.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieGW800978
Número de catálogo10125819
Ano de fabrico2020
Horas de utilização2 110 h
PaísReino Unido
Localização da máquinaCANNOCK, Reino Unido
Preço
Preço sem IVA60 014 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes

Overview


Type: Excavator

Make: Caterpillar

Model: 308-06A

Year: 2020

Serial Number: GW800978

Last Known Hours: 2109 hours

Key Features


Engine and Performance: Engine starts and runs as expected with no issues seen or heard. There are no active fault codes on the dashboard but there are some logged events.

Attachments: Included buckets are in usable condition

Condition


General Condition: Machine in good condition overall with some dented belly guards.

Recent Services: Last service recorded at 1986 Hours. Oil sampling done on April 25h 2023 (OK)

Wear and Tear: L/H mirror cracked. Expected wear to bucket links etc for hours worked.

Undercarriage has approx 68% wear remaining.

Carrier roller is approx 36% worn.

Track rollers are approx 30% worn.

Bushes are approx 28% worn.

Links are approx 36% worn.

Pads are rubber bolt on type with plenty of wear remaining with chunks taken out.

Online Owner's Manual
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7